Vis métalliques autoperceuses S-MD 01 LPS
New productArticle #r10383318
Vis à tête cylindrique autoperceuse (acier inoxydable A2) sans rondelle pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur faible (jusqu'à 4 mm)
- Type d'empreinte: TX 25
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium, Bois
- Type de vis: Vis pour métal
Partager
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Tête panoramique pour une esthétique améliorée et une meilleure accessibilité dans les espaces restreints
- Pour des fixations fiables et résistantes à la corrosion
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charge définies
- Pointe autoperceuse rapide et robuste
Applications
- Minces connexions métal sur métal (jusqu'à 4 mm)
- Acier inoxydable (A2) pour les travaux de fixation dans les milieux moyennement corrosifs
- Fixation de tôles et de profilés sur des ossatures et des cadres en acier, avec ou sans couches isolantes intermédiaires
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image