Vis métalliques autoperceuses S-MD 21 Z
New product PremiumArticle #r3756
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec bride intégrée pour fixations de métal sur métal d’épaisseur faible (jusqu'à 3 mm)
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Taille de la rondelle: 15 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
Nos clients ont également recherché bardage, autoperceuse, fixation du plateau, double peau ou vis metal
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Pointe autoperceuse rapide et robuste
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
- Aspect final attrayant – la tête de vis peut être colorée pour correspondre à la façade
- Fixation de tôles et profiles sur sous-structures en acier et charpentes avec ou sans couche isolante intermédiaire
- Acier au carbone galvanisé pour fixation dans des environnements intérieurs secs
- Minces connexions métal sur métal (jusqu'à 3 mm)
- Particulièrement adapté pour les murs de système de cassette sur rails coulés HTU, profilés C/U etc.