Vis autoperceuses pour tôles S-MS 01PS
New product PremiumArticle #r10984381
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) sans rondelle pour la fixation sans copeaux de bacs acier minces (jusqu'à 2 x 1,0 mm)
- Type d'empreinte: TX 25
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
- Type de vis: Vis pour métal
Partager
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Pointe de vis rapide et affûtée pour une fixation sans copeaux et aucun travail de nettoyage des copeaux de métal
- Tête panoramique pour une esthétique améliorée et une meilleure accessibilité dans les espaces restreints
- Rendu esthétique – la couleur de la tête de vis peut être assortie à celle de la façade
- Valeurs de charges élevées
Applications
- Fixation de tôles minces (jusqu'à 2 x 1,0 mm)
- Acier inoxydable (A2) pour les travaux de fixation dans les milieux moyennement corrosifs
- Fixation de bardages double peau, liaisons entre les tôles à profil trapézoïdal et chevauchements longitudinaux de cassettes murales
- Fixation de joints de recouvrement dans les tôles porteuses (tablier)
- Liaisons entre des tôles à profil trapézoïdal
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image