Vis pointues pour plaquiste S-DS 01 B M1
New product PremiumArticle #r524294
Vis en bande pour plaquiste (phosphatée) pour chargeurs de vis SD-M1 ou SD-M 2 - pour la fixation de panneaux de cloison sèche sur métal
- Type de tête de vis: Tête bombée
- Type d'empreinte: PH #2
- Catégorie de produit: Premium
Partager
Nos clients ont également recherché vis en bande, placo, vis placo, SDM ou vis
Caractéristiques
- Conçues pour une productivité élevée avec pratiquement aucun déchet – les vis pour plaquiste Hilti sont homologuées CE et testées selon EN 14566 pour leur qualité et leur fiabilité
- Conçue pour être utilisée avec les chargeurs SD-M 1 et SD-M 2 et les visseuses SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 et SD 2500
- Fréquence de fixation élevée – Faites en davantage en moins de temps
- Performances d'enfoncement plus fiables – Hilti contrôle entièrement le processus de fabrication des vis pour plaquiste pour une qualité et une cohérence accrues
- Vis en bande permettant une installation rapide des cloisons sèches à l'aide des chargeurs de vis SD-M1 et SD-M2
Applications
- Fixation de panneaux de cloison sèche sur ossatures métalliques (jusqu'à 0,88 mm)
- Adaptée aux environnements intérieurs secs
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image