Vis métalliques autoperceuses S-MD 31 LPSS
New product PremiumArticle #r10714843
Vis à tête cylindrique autoperceuse (acier inoxydable A4) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal de faible épaisseur (jusqu'à 4.0 mm)
- Type d'empreinte: TX 25
- Taille de la rondelle: 12 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium, Bois
Partager
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Tête panoramique pour une esthétique améliorée et une meilleure accessibilité dans les espaces restreints
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
Applications
- Minces connexions métal sur métal (jusqu'à 4 mm)
- Acier inoxydable (A4) pour la fixation dans les milieux hautement corrosifs
- Fixation de tôles et profilés en acier ou aluminium sur ossatures en acier, aluminium ou en bois avec et sans couches isolantes intermédiaires
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image