Vis à bois structurelle S-WDF-Z, tête double avec filetage complet
New product PremiumArticle #r18291518
Vis à bois avec filetage complet et double tête (clé hexagonale SW17 et embout TX40) pour les mèches et les clés à douille TX40 afin de monter les éléments en bois préfabriqués
- Application: Bois à bois, Bois structurel
- Matériaux support: Bois, Bois lamellé croisé (CLT)
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution
Partager
Caractéristiques
- Plus robuste et plus efficace - le filetage complet permet une capacité portante plus élevée et peut supporter des contraintes plus élevées dans toutes les directions
- Passez moins de temps à changer d'outil - la vis à double tête convient aux embouts TX40 et aux clés HEX
- Plus facile à fixer - résistance au vissage et exigences en termes de couple de serrage plus faibles pour rallonger la durée de vie de vos outils
- Conçu pour durer - acier au carbone électrozingué, le revêtement de zinc antifriction protège contre la corrosion
- Parfaitement adaptée aux visseuses et embouts Hilti – pour des fixations toujours de haute qualité
Applications
- Associé au système de levage avec la main de levage, il peut être utilisé pour lever les toits, murs et plafonds préfabriqués ainsi que les éléments en CLT (bois lamellé croisé)
- Sécurisation des raccords métal-bois structurels et des bacs acier, des tôles et des éléments métalliques de différentes formes au bois
- Fixation de poutres structurelles en bois, de planchers, de solives et d'éléments porteurs
- Pour la fixation dans les environnements intérieurs secs, les environnements extérieurs protégés et les structures ouvertes abritées

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image