Vis à bois structurelle S-WCF-Z, tête fraisée avec filetage complet
New product PremiumArticle #r18290719
Vis à bois avec tête fraisée et filetage complet pour une capacité portante supérieure dans le bois structurel et une finition esthétique
- Application: Bois à bois, Bois structurel
- Matériaux support: Bois, Bois lamellé croisé (CLT)
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution
Partager
Caractéristiques
- Plus robuste et plus efficace - le filetage complet permet une capacité portante plus élevée et peut supporter des contraintes plus élevées dans toutes les directions
- Performance accrue - vitesse de pose plus rapide et exigences de distance au bord plus faibles permettant d'éviter le fendillement du bois
- Meilleure qualité de finition - la tête fraisée peut être vissée à fleur du bois ce qui convient aux applications où l'apparence esthétique finale est importante
- Conçu pour durer - acier au carbone électrozingué, revêtement de zinc antifriction protège contre la corrosion
- Conception à demi-pointe - peut être placée plus près du bord du bois sans causer de fissuration
Applications
- Idéale pour les assemblages métal-bois structurels et la fixation sur bois de pièces métalliques de différentes formes
- Fixation de poutres en bois, de planchers, de solives et d'autres éléments porteurs
- Fixation de différents éléments structurels en bois, de panneaux à base de bois, de bois massif, de bois lamellé-collé, de bois lamellé-croisé (CLT), de bois lamifié (LVL) et de bois de haute densité
- Renforcement du bois en sous-face d'une poutre porteuse
- Pour la fixation dans les environnements intérieurs secs, les environnements extérieurs protégés et les structures ouvertes abritées

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image