Vis autoperceuses pour plaquiste S-DD 01 B M1
New product PremiumArticle #r524292
Vis en bande pour plaquiste (phosphatée) pour le chargeur de vis SD-M1 ou SD-M 2 - pour la fixation de panneaux de cloison sèche sur métal
- Type de tête de vis: Tête bombée
- Type d'empreinte: PH #2
- Catégorie de produit: Premium
Nos clients ont également recherché vis en bande, placo, vis placo, SDM ou vis
- Vis pour plaquiste conçues pour une productivité élevée avec pratiquement aucun déchet – Homologation CE et test EN 14566 pour leur qualité et leur fiabilité
- Vis en bande compatibles avec les chargeurs SD-M 1 et SD-M 2 et les visseuses SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 et SD 2500
- Fréquence de fixation élevée – Faites en davantage en moins de temps
- Hilti a le contrôle total du processus de fabrication, pour une qualité fiable et constante
- Vis en bande permettant une installation rapide des cloisons sèches à l'aide des chargeurs de vis SD-M1 et SD-M2
- Fixation de panneaux de cloisons sèches sur ossatures métalliques (0,88 - 2,25 mm)
- Fixation de planches dures sur ossatures métalliques (0,88 - 2,25 mm)