Vis métalliques autoperceuses S-MD55SS
New product PremiumArticle #r9581265
Vis autoperceuse (acier inoxydable A4) avec rondelle de 16 mm pour les fixations de métal sur métal épaisses (jusqu'à 15 mm)
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
Partager
Nos clients ont également recherché vis acier inox ou vis pour métal épais
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Fonction d'étanchéité parfaite (PS) : géométrie spécialement conçue sous la tête. Empêche la compression excessive de la rondelle en EPDM, contribuant à une meilleure étanchéité a l'eau
- Pointe de forage rapide et robuste pour une utilisation sur de l'acier à haute résistance (jusqu'à la classe S 450 GD) avec la technologie Racing Tip – un tranchant en forme de vague qui élimine les copeaux beaucoup plus rapidement et aide à prévenir l’échauffement de la pointe
- Pour des fixations plus fiables avec des valeurs de charge définies
- Belle apparence finale : la couleur de la tête de vis peut être assortie à la façade
Applications
- Fixation de tôles et de profilés sur des ossatures et des cadres en acier, avec ou sans couches isolantes intermédiaires
- Acier inoxydable (A4) pour la fixation dans les milieux hautement corrosifs
- Raccords épais de métal sur métal (jusqu'à 15 mm)
- Pour les applications nécessitant des fixations étanches à l’eau avec rondelle de 16 mm
- Fixation de systèmes de façade en aluminium
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image