Vis métalliques autoperceuses S-MD 33 PSS
New product PremiumArticle #r4785153
Vis autoperceuse (acier inoxydable A4) avec 12 mm rondelle pour fixations métal-métal épais (jusqu'à 5.5 mm)
- Type d'empreinte: TX 25
- Taille de la rondelle: 12 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
Partager
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Pointe autoperceuse rapide et robuste
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charge définies
- Tête bombée pour une esthétique améliorée et une meilleure accessibilité dans les espaces restreints
Applications
- Fixation de tôles et de profilés sur des ossatures et des cadres en acier, avec ou sans couches isolantes intermédiaires
- Acier inoxydable (A4) pour la fixation dans les milieux hautement corrosifs
- Fixation de métal a métal fin à moyen (max 5,5 mm)
- Fixations étanches – rondelle de 12 mm incluse
- Fixation d'acier ou d'aluminium sur des structures en aluminium ou en acier, par ex. pour les systèmes de façade en aluminium
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image