Vis métalliques autoperceuses S-MD 35 PS
New product PremiumArticle #r3962
Vis autoperceuse à tête cylindrique (acier inoxydable A2) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur élevée (jusqu'à 12 mm)
- Type d'empreinte: TX 25
- Taille de la rondelle: 12 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
Partager
Nos clients ont également recherché profiles, aluminium, tole, fixation acier ou vis
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Pour des fixations fiables et résistantes à la corrosion
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Pointe autoperceuse rapide et robuste
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
Applications
- Fixation de tôles en acier ou aluminium et profiles sur structures en acier ou en aluminium, avec ou sans intercalage de couches isolantes
- Acier inoxydable (A2) pour fixation dans des environnements légèrement corrosifs
- Epaissese connexions métal sur métal (jusqu'à 12 mm)
- Fixations étanches – rondelle de 12 mm incluse
- Fixation de l'aluminium sur structures en acier, par ex. pour les systèmes de façade en aluminium

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image