Vis métalliques autoperceuses S-MD25Z
New product PremiumArticle #r435186
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec bride integrée pour des fixations de métal-a métal épais (jusqu'à 15 mm)
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Taille de la rondelle: 15 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
Partager
Nos clients ont également recherché profiles, racing tip, metal, charpente ou vis
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Pointe de forage rapide et robuste dotée de la technologie Racing Tip – un tranchant en forme de vague qui élimine les copeaux beaucoup plus rapidement et aide à prévenir l'épuisement ponctuel
- Crée des fixations plus fiables avec des valeurs de charges définies
- Aspect final attrayant – la tête de vis peut être colorée pour correspondre à la façade
Applications
- Fixation de tôles et profiles sur sous-structures en acier et charpentes avec ou sans couche isolante intermédiaire
- Acier au carbone galvanisé pour fixation dans des environnements intérieurs secs
- Epaisses connexions métal sur métal (jusqu'à 15 mm)