Vis métalliques autoperceuses S-MD 31 PS
New product PremiumArticle #r3950
Vis à tête cylindrique autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur faible (jusqu'à 3 mm)
- Type d'empreinte: TX 25
- Taille de la rondelle: 12 mm
- Type de vis: Vis pour métal
Partager
Nos clients ont également recherché profiles, aluminium, vissage, fixation acier ou vis
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Pour des fixations fiables et résistantes à la corrosion
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Pointe autoperceuse rapide et robuste
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
Applications
- Fixation de tôles et profilés en acier ou aluminium sur ossatures en acier, aluminium ou en bois avec et sans couches isolantes intermédiaires
- Acier inoxydable (A2) pour fixation dans des environnements légèrement corrosifs
- Minces connexions métal sur métal (jusqu'à 3 mm)
- Fixations étanches – rondelle de 12 mm incluse
- S-MD 31 PS 4.8xL avec capacité de perçage de 1 à 2,75 mm pour fixation de tôles profilées sur support bois et acier

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image