Vis métalliques autoperceuses S-MD 05Z
New product PremiumArticle #r43224
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) sans rondelle pour fixations de métal sur métal d’épaisseur élevée (jusqu'à 15 mm)
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Matériaux support: Acier au carbone
- Type de vis: Vis pour métal
Partager
Nos clients ont également recherché vissage, vis bois, autoperceuse, vis metal ou vis
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Pointe de forage rapide et robuste dotée de la technologie Racing Tip – un tranchant en forme de vague qui élimine les copeaux beaucoup plus rapidement et aide à prévenir l'épuisement ponctuel
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
- Aspect final attrayant – la tête de vis peut être colorée pour correspondre à la façade
- Acier électrozingué haute résistance
Applications
- Fixation de tôles et profiles sur sous-structures en acier et charpentes avec ou sans couche isolante intermédiaire
- Acier au carbone galvanisé pour fixation dans des environnements intérieurs secs
- Epaisses connexions métal sur métal (jusqu'à 15 mm)

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image