Vis métalliques autoperceuses S-MD 01 S
New product PremiumArticle #r3303
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) sans rondelle pour fixations métal sur métal minces
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
- Type de vis: Vis pour métal
Partager
Nos clients ont également recherché couturage, autoperceuse, corrosion ou vis
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Pointe autoperceuse rapide et robuste
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
- Aspect final attrayant – la tête de vis peut être colorée pour correspondre à la façade
- Pour des fixations fiables et résistantes à la corrosion
Applications
- Fixation de tôles et profiles sur sous-structures en acier et charpentes avec ou sans couche isolante intermédiaire
- Acier inoxydable (A2) pour fixation dans des environnements légèrement corrosifs
- Fixation de métal fin à métal fin
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image