Vis métalliques autoperceuses S-MD35PSS
New product PremiumArticle #r4785154
Vis autoperceuse à tête cylindrique (acier inoxydable A4) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur élevée (jusqu'à 12 mm)
- Type d'empreinte: TX 25
- Taille de la rondelle: 12 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
Partager
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Pointe autoperceuse rapide et robuste
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charge définies
- Tête panoramique pour une esthétique améliorée et une meilleure accessibilité dans les espaces restreints
Applications
- Fixation de tôles et de profilés sur des ossatures et des cadres en acier, avec ou sans couches isolantes intermédiaires
- Acier inoxydable (A4) pour la fixation dans les milieux hautement corrosifs
- Raccords épais de métal sur métal (jusqu'à 12 mm)
- Fixations étanches – rondelle de 12 mm incluse
- Fixation de l'aluminium sur structures en acier, par ex. pour les systèmes de façade en aluminium
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image