Vis autoperceuses peintes S-MD 51 Z
New productArticle #r2010
Vis autoperceuse teintée (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur faible (jusqu'à 2,75 mm)
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
Partager
Nos clients ont également recherché couturage, bardage, vis métal, fixation acier ou vis couleurs
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Esthétique parfaite avec tête de vis de la couleur du panneau métallique
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Pointe autoperceuse rapide et robuste
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charge définies
Applications
- Fixation de tôle teintée sur ossatures et cadres en acier et cadres avec ou sans couches isolantes intermédiaires
- Acier au carbone galvanisé pour fixation dans des environnements intérieurs secs
- Minces connexions métal sur métal (jusqu'à 2.75 mm)
- Pour les applications nécessitant des fixations étanches à l’eau avec rondelle de 16 mm

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image