Vis autoperceuses à ailettes S-WD 13 C
New product StandardArticle #r5144
Vis à bois à bout d'aile extérieure unique (revêtue) pour la fixation de bois sur des structures en acier moyennes
- Matériaux support: Métal
- Type de vis: Vis à bois
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution
Nos clients ont également recherché ossature métallique, bois, vis à ailettes, structure acier ou vis bois
- Pointe autoperceuse rapide et robuste
- Vis assemblée pour usage extérieur dans des environnements légèrement corrosifs
- Fixation du bois sur des structures en acier moyennes (de 2 mm à 4 ou 6 mm maximum)