Vis métalliques autoperceuses S-MD 51 Z
New product PremiumArticle #r2451
Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur faible (jusqu'à 3 mm)
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
- Type de vis: Vis pour métal
Partager
Nos clients ont également recherché couturage, vis, metal, bardage ou vis métal
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Pointe de forage rapide et robuste dotée de la technologie Racing Tip – un tranchant en forme de vague qui élimine les copeaux beaucoup plus rapidement et aide à prévenir l'épuisement ponctuel
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charge définies
- Rendu esthétique – la couleur de la tête de vis peut être assortie à celle de la façade
Applications
- Fixation de tôles et de profilés sur des ossatures et des cadres en acier, avec ou sans couches isolantes intermédiaires
- Acier au carbone galvanisé pour fixation dans des environnements intérieurs secs
- Minces connexions métal sur métal (jusqu'à 3 mm)
- Pour les applications nécessitant des fixations étanches à l’eau avec rondelle de 16 mm
- Fixation de tôle sur tôle, fixation de tôle acier sur profilés acier fins et plateaux de bardage métalliques

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image