Vis métalliques autoperceuses S-MD 43 S
New productArticle #r2971
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 14 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur moyenne à élevée (jusqu'à 6 mm)
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Taille de la rondelle: 14 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
Partager
Nos clients ont également recherché bardage, inox, metal, autoperceuse ou vis
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Fonction d'étanchéité parfaite (PS) – géométrie spécialement conçue sous la tête, ce qui empêche la compression excessive de la rondelle en EPDM, contribuant à l'étanchéité fiable de l'eau
- Pointe de forage rapide et robuste dotée de la technologie Racing Tip – un tranchant en forme de vague qui élimine les copeaux beaucoup plus rapidement et aide à prévenir l'épuisement ponctuel
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
- Aspect final attrayant – la tête de vis peut être colorée pour correspondre à la façade
Applications
- Fixation de tôles et profiles sur sous-structures en acier et charpentes avec ou sans couche isolante intermédiaire
- Acier inoxydable (A2) pour fixation dans des environnements légèrement corrosifs
- Fixation de métal a metal fin à moyen (Max 6 mm)
- Fixations étanches – rondelle de 14 mm incluse
- Fixation de structures en aluminium sur l’aluminium et fixation de tôles ondulées sur bardages double peau

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image