Vis métalliques autoperceuses S-MD 35 PS
New productArticle #r10383162
Vis autoperceuse à tête cylindrique (acier inoxydable A2) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur élevée (jusqu'à 15 mm)
- Type d'empreinte: TX 25
- Taille de la rondelle: 12 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
Partager
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Tête panoramique pour une esthétique améliorée et une meilleure accessibilité dans les espaces restreints
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Pour des fixations plus fiables et résistantes à la corrosion
Applications
- Raccords de métal sur métal épais (jusqu'à 15 mm)
- Fixation de tôles en acier ou aluminium et profilés sur structures en acier ou en aluminium, avec ou sans intercalage de couche isolante
- Acier inoxydable (A2) pour les travaux de fixation dans les milieux moyennement corrosifs
- Fixation de l'aluminium sur structures en acier, par ex. pour les systèmes de façade en aluminium
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image