Vis pour ossature métallique S-DD 08 Z 02
New product StandardArticle #r13182866
Vis pour ossature métallique intérieure, à tête ovale (zinguée) pour la fixation de poteaux sur rails
- Type de tête de vis: Tête ovale
- Type d'empreinte: PH #2
- En bande: Non
Partager
Nos clients ont également recherché vis tête ovale, vis pour rail, vis zinguée ou vis ossature métallique
Caractéristiques
- Pointe éclair autoperceuse – perfectionnée pour être la vis d'ossature intérieure Hilti la plus fiable et la plus rapide
- Très robuste – conçue spécialement pour résister à la rupture de tête et à la brûlure de pointe, ce qui évite de gaspiller des vis
- Vitesse de perçage accrue – pointe affutée permettant à la vis de mieux percer le métal
- Meilleure finition des cloisons sèches – réduction de la partie visible de la tête pour faciliter la création d'une surface affleurante sans retouche
- Pression de contact faible - pour un vissage plus confortable et moins fatigant
Applications
- Fixation de montants métalliques aux rails métalliques (épaisseur max. combinée 2,75 mm)