Vis autotaraudeuses S-MP 53 S
New product PremiumArticle #r2283
Vis autoperceuse (en acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm pour fixation sur des ossatures en bois ou en acier/aluminium de faible épaisseur
- Type d'empreinte: 3/8 Hexagone
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Matériaux support: Bois, Acier au carbone, Aluminium
Partager
Nos clients ont également recherché Pattes équerres, équerres, bois, autoperçeuse ou vis inox
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour ossature en bois ou les éléments en acier/aluminium fins
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
- Aspect final attrayant – la tête de vis peut être colorée pour correspondre à la façade
- Rondelle d'étanchéité EPDM montée
Applications
- Fixation de tôles et profiles sur sous-structures en acier et charpentes avec ou sans couche isolante intermédiaire
- Acier inoxydable (A2) pour fixation dans des environnements légèrement corrosifs
- Fixation pour ossature en bois (profondeur minimale d'implantation de 26 mm)
- Pour les applications nécessitant des fixations étanches avec une rondelle de 16 mm
- Fixation en aluminium ou acier sur des ossatures en acier ou en bois

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image