Vis métalliques autoperceuses S-MD LS
New product PremiumArticle #r2969
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) avec rondelle pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur faible à moyenne (jusqu'à 4 mm)
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
Partager
Nos clients ont également recherché bardage, inox, metal, autoperceuse ou vis
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Pour des fixations fiables et résistantes à la corrosion
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Pointe autoperceuse rapide et robuste
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
Applications
- Fixation de tôles et profiles sur sous-structures en acier et charpentes avec ou sans couche isolante intermédiaire
- Acier inoxydable (A2) pour fixation dans des environnements légèrement corrosifs
- Minces connexions métal sur métal (jusqu'à 4 mm)
- Fixation de tôles à ondes trapézoïdales sur plateaux de bardage métalliques

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image