Vis autoperceuses pour panneaux sandwich S-CD 65 S
New productArticle #r2976
Vis à panneau sandwich (acier inoxydable A2) avec rondelle de 19 mm et filetage de support pour les structures de base en acier épais (jusqu'à 12 mm)
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Taille de la rondelle: 19 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
Partager
Nos clients ont également recherché inox, bardage, panneaux sandwich, acier ou vis métal
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Pointe autoperceuse rapide et robuste
- Le fil de soutien aide à attacher sans bosses
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
Applications
- Fixation de panneaux sandwich sur ossatures acier
- Acier inoxydable (A2) pour fixation dans des environnements légèrement corrosifs
- Epaissese connexions métal sur métal (jusqu'à 12 mm)
- Fixations étanches – rondelle de 19 mm incluse
- Fixation de panneaux sandwich sur poutrelles métalliques

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image