Vis autotaraudeuses S-MP 63 S
New product PremiumArticle #r3347
Vis autotaraudeuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 19 mm pour la fixation d'une couche mince de métal sur du métal ou du bois
- Type d'empreinte: 3/8 Hexagone
- Taille de la rondelle: 19 mm
- Matériaux support: Bois, Acier au carbone, Aluminium
Partager
Nos clients ont également recherché Pattes équerres, équerres, bois, autoperçeuse ou vis inox
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour ossature en bois ou les éléments en acier/aluminium fins
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
- Aspect final attrayant – la tête de vis peut être colorée pour correspondre à la façade
- Rondelle d'étanchéité EPDM montée
Applications
- Fixation de tôles et profiles sur sous-structures en acier et charpentes avec ou sans couche isolante intermédiaire
- Acier inoxydable (A2) pour fixation dans des environnements légèrement corrosifs
- Fixation pour ossature en bois (profondeur minimale d'implantation de 26 mm)
- Fixations étanches – rondelle de 19 mm incluse
- Fixation d'aluminium sur structures en acier ou en bois

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image