Vis autoperceuses pour panneaux sandwich S-CD 63 C
New productArticle #r3493
Vis pour panneau sandwich (acier au carbone à enduit duplex) avec rondelle 19 mm et filetage de maintien pour les structures de base en acier de faible épaisseur (jusqu'à 6 mm)
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Taille de la rondelle: 19 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
Partager
Nos clients ont également recherché inox, autoperceuse, panneaux sandwich, vis ou vis métal
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Pointe de forage rapide et robuste pour une utilisation sur de l'acier à haute résistance (jusqu'à la classe S 450 GD) avec la technologie Racing Tip – un tranchant en forme de vague qui élimine les copeaux beaucoup plus rapidement et aide à prévenir l'épuisement ponctuel
- Le fil de soutien aide à attacher sans bosses
- Pour des fixations fiables avec des valeurs de charges définies
Applications
- Fixation de panneaux sandwich sur ossatures acier
- Acier au carbone traité Duplex pour fixation dans des environnements légèrement corrosifs
- Fixation de métal a metal fin à moyen (Max 6 mm)
- Fixations étanches – rondelle de 19 mm incluse
- Fixation de panneaux sandwich sur des pannes en bois