Vis autoperceuses pour panneaux sandwich S-CDW 61 C
New product PremiumArticle #r3495
Vis pour panneau sandwich (acier au carbone à enduit duplex) avec rondelle de 19 mm et filetage de maintien pour les structures de base en bois
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Taille de la rondelle: 19 mm
- Matériaux support: Bois
Partager
Nos clients ont également recherché inox, autoperceuse, panneaux sandwich, vis ou vis
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Pointe autoperceuse rapide et robuste
- Le fil de soutien aide à attacher sans bosses
- Pour plus de fiables fixations avec des valeurs de charges définies
Applications
- Fixation de panneaux sandwich sur structures bois
- Acier au carbone traité Duplex pour fixation dans des environnements légèrement corrosifs
- Minces connexions métal sur métal (jusqu'à 2 mm)
- Fixations étanches – rondelle de 19 mm incluse
- Fixation de panneaux sandwich sur ossatures bois

Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image