Vis autotaraudeuses S-MP 54 S
New product PremiumArticle #r4443
Vis autotaraudeuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm pour la fixation de tôles d'acier/aluminium sur acier extra épais
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
Partager
Nos clients ont également recherché panneaux sandwich, inox, vissage, vis métal ou vis
Caractéristiques
- Vis auto-taraudeuse pour fixation dans acier à haute résistance
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Solution au problème si l'acier est trop dur pour les vis auto-perceuses
- Longueur optimisée pour la plupart des panneaux sandwich
- Aspect final attrayant – la tête de vis peut être colorée pour correspondre à la façade
Applications
- Fixation de tôles en acier ou aluminium et profiles sur structures en acier ou en aluminium, avec ou sans intercalage de couches isolantes
- Acier inoxydable (A2) pour fixation dans des environnements légèrement corrosifs
- Fixation sur acier jusqu'à la nuance S 355
- Fixations étanches (rondelle de 16 mm incluse)
- Fixation de panneaux sandwich sur structures acier
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image