Vis autoperceuses pour panneaux sandwich S-CD 53 S
New product PremiumArticle #r5430
Vis pour panneau sandwich (acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm et filetage de maintien pour les structures de base en acier fines (jusqu'à 6 mm)
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Taille de la rondelle: 16 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
Partager
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Le filetage sous tête permet une fixation sans bosses
- Rondelle en caoutchouc EPDM – crée un joint d'étanchéité plus fiable contre l'eau
- Pointe de forage rapide et robuste pour une utilisation sur de l'acier à haute résistance (jusqu'à la classe S 450 GD) avec la technologie Racing Tip – un tranchant en forme de vague qui élimine les copeaux beaucoup plus rapidement et aide à prévenir l'épuisement ponctuel
- Le fil de soutien aide à attacher sans bosses
Applications
- Fixation de panneaux sandwich sur ossatures acier
- Acier inoxydable (A2) pour fixation dans des environnements légèrement corrosifs
- Fixation de métal a metal fin à moyen (Max 6 mm)
- Pour les applications nécessitant des fixations étanches avec une rondelle de 16 mm
- Fixation de panneaux sandwich sur des pannes en bois
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image