Vis pointues pour panneaux de fibres S-DS14B M1
New product PremiumArticle #r5523964
Vis en bande-chargeur pour panneau de fibres (phosphatée) pour chargeur de vis SD-M 1 ou SD-M 2 – pour la fixation de panneaux de fibres sur le bois ou le métal
- Type de tête de vis: Fraisé
- Type d'empreinte: PH #2
- Catégorie de produit: Premium
Partager
Nos clients ont également recherché vis en bande, placo, vis placo, SDM ou vis
Caractéristiques
- Conçues pour une productivité élevée avec pratiquement aucun déchet – Homologation CE et test EN 14566 pour la qualité et la consistance
- Conçu pour être utilisé avec les chargeurs SD-M 1 et SD-M 2 et les pilotes SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 et SD 2500
- Fréquence de fixation élevée – Faites en davantage en moins de temps
- Hilti a le contrôle total du processus de fabrication, pour une qualité fiable et constante
- Vis en bande permettant une installation rapide des cloisons sèches à l'aide des chargeurs de vis SD-M1 et SD-M2
Applications
- Fixation de plaques de plâtre fibrées sur des ossatures métalliques (jusqu'à 0,88 mm)
- Fixation de plaques de plâtre fibrées sur structures bois
- Fixation de plaques de plâtre type Fermacell sur ossatures métalliques ou bois (jusqu'à 0,88 mm)
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image