Vis métalliques autoperceuses S-MD05S
New product PremiumArticle #r9580463
Vis autoperceuse (acier inoxydable A2) sans rondelle pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur élevée (jusqu'à 15 mm)
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Matériaux support: Acier au carbone, Aluminium
- Type de vis: Vis pour métal
Partager
Nos clients ont également recherché vis acier inox ou vis pour métal épais
Caractéristiques
- Vis autoperceuse pour un montage rapide en une seule étape
- Pour des fixations plus fiables en environnement moyennement corrosif
- Pointe de forage rapide et robuste pour une utilisation sur de l'acier à haute résistance (jusqu'à la classe S 450 GD) avec la technologie Racing Tip – un tranchant en forme de vague qui élimine les copeaux beaucoup plus rapidement et aide à prévenir l’échauffement de la pointe
- Pour des fixations plus fiables avec des valeurs de charge définies
- Belle apparence finale – la couleur de la tête de vis peut être adaptée à la façade
Applications
- Fixation de tôles et de profilés sur des ossatures et des cadres en acier, avec ou sans couches isolantes intermédiaires
- Acier inoxydable (A2) pour les travaux de fixation dans les milieux moyennement corrosifs
- Raccords de métal sur métal épais (jusqu'à 15 mm)
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image