Adaptateur fileté d'espacement MR / MF
New product UltimateArticle #r10911372
Adaptateur d'espacement fileté en acier au carbone à revêtement mâle/femelle pour la fixation sur des poutres en acier revêtu de protection passive contre l’incendie (PFP)
- Matériaux support: Acier
- Protection contre la corrosion: Revêtement duplex équivalent à 45 µm galvanisé à chaud
- Matériau: Revêtement duplex équivalent à 45 µm galvanisé à chaud
Nos clients ont également recherché Adaptateur S-BT, Fixation protection incendie, Manchon prolongateur, Adaptateur X-BT ou Manchon
- Permet d'empêcher le contact entre les différents dispositifs et les poutres ou plaques en acier – pour les poutres avec ou sans revêtement de protection passive contre l'incendie (PFP)
- Plus rapide et plus efficace – pas besoin de soudure ni de supports
- Polyvalent – vous pouvez utiliser des adaptateurs d'espacement filetés comme entretoise pour une large gamme de fixations sur les poutres à revêtement PFP intumescent
- Large écrou M8 disponible pour utilisation avec les rails entretoises MQ
- Fixation de caillebotis sur des structures en acier à l'aide d'une plaque MQZ et d'une coupelle pour caillebotis X-FCM-M/R dans l'acier de plus de 6 mm d'épaisseur pour S-BT et 8 mm pour X-BT
- Fixation de boîtiers de dérivation, d'appareillages et de tableaux de bord directement ou par le biais de rails de supportage
- Fixation de chemins de câbles à l'aide de rails de supportage ou d'attaches pour tube
- Fixation de dispositifs d'éclairage, de signalisation et autres