Goujons filetés et adaptateurs d'espacement

Goujons filetés rapides et polyvalents pour la fixation sur le béton et l'acier – par exemple fixations de caillebotis, de mise à la terre, de chemins de câbles légers ou multifonctions

36 produits

Filtres

Nouveau

Goujons filetés X-BT-GR acier inoxydable
Description
Goujon fileté pour la fixation des caillebottis et des plaques en tôle striée sur l'acier
Matériaux support
Acier, Acier inoxydable, Fonte
Épaisseur minimale du matériau support (acier)
8 mm
Protection contre la corrosion
Protection contre la corrosion équivalente à A4(316)

Nouveau

Connecteur électrique S-BT-EF HL


Description
Vis de goujon fileté (acier au carbone, filetage métrique ou Whitworth) pour les connexions électriques sur l’acier dans les environnements moyennement corrosifs
Type de pointe
Pointe arrondie
Matériaux support
Acier
Protection contre la corrosion
Revêtement duplex équivalent à 45 µm galvanisé à chaud
Goujons filetés X-M6 FP8/D8
Description
Goujon fileté en acier au carbone pour une utilisation avec les cloueurs à poudre sur béton (rondelle de 8 mm)
Matériaux support
Béton (souple), Béton (dur)
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec
Connecteur électrique S-BT-ER HL
Description
Goujon fileté à vis (acier inoxydable, filetage métrique ou Whitworth) pour les connexions électriques sur l’acier dans les environnements hautement corrosifs
Type de pointe
Pointe arrondie
Matériaux support
Acier
Protection contre la corrosion
Acier inoxydable A4(316) ou équivalent
Goujons filetés F-BT-MR SN avec rondelle d'étanchéité
Description
Goujons filetés en acier inoxydable pour l'utilisation avec les outils de fusion de goujons Hilti, comprenant une rondelle d'étanchéité et un écrou de sécurité
Matériaux support
Acier au carbone
Protection contre la corrosion
Acier inoxydable A5
Conditions environnementales
Milieu extérieur avec forte pollution industrielle
Goujons filetés F-BT-MR


Description
Goujons filetés en acier inoxydable pour l'utilisation avec les outils de fusion de goujons Hilti
Matériaux support
Acier au carbone
Protection contre la corrosion
Acier inoxydable A5
Conditions environnementales
Milieu extérieur avec forte pollution industrielle

Nouveau

Goujon fileté S-BT-GR HL AL


Description
Goujon fileté à vis (acier inoxydable, filetage métrique) pour fixations de caillebotis sur aluminium dans les environnements hautement corrosifs
Type de pointe
Pointe arrondie
Matériaux support
Aluminium
Protection contre la corrosion
Acier inoxydable A4(316) ou équivalent

Nouveau

Goujon fileté S-BT MR HL (aluminium)
Description
Goujon fileté à vis (acier inoxydable, filetage métrique) pour fixations universelles sur aluminium dans des environnements fortement corrosifs
Type de pointe
Pointe arrondie
Matériaux support
Aluminium
Protection contre la corrosion
Acier inoxydable A4(316) ou équivalent

Nouveau

Connecteur électrique S-BT-ER HC HL
Description
Goujon fileté à vis (acier inoxydable, filetage métrique) pour les connexions électriques sur l’acier dans les environnements faiblement corrosifs, section max. recommandée du câble connecté : 120 mm²/AWG 4.0
Type de pointe
Pointe arrondie
Matériaux support
Acier
Protection contre la corrosion
Protection contre la corrosion équivalente à A4(316)

Nouveau

Goujon fileté S-BT-EF HC HL pour connecteur électrique
Description
Goujon fileté à vis (acier au carbone, filetage métrique) pour les connexions électriques sur l’acier dans les environnements faiblement corrosifs, section max. recommandée du câble connecté : 120 mm²/AWG 4.0
Type de pointe
Pointe arrondie
Matériaux support
Acier
Protection contre la corrosion
Revêtement duplex équivalent à 45 µm galvanisé à chaud

Nouveau

Goujon fileté S-BT-GF HL


Description
Goujon fileté à vis (acier au carbone, filetage métrique) pour les fixations de caillebotis sur l’acier dans les environnements moyennement corrosifs
Type de pointe
Pointe arrondie
Matériaux support
Acier
Protection contre la corrosion
Revêtement duplex équivalent à 45 µm galvanisé à chaud

Nouveau

Goujon fileté S-BT-GR HL


Description
Goujon fileté à vis (acier inoxydable) pour les fixations de caillebotis sur l’acier dans les environnements hautement corrosifs
Type de pointe
Pointe arrondie
Matériaux support
Acier
Protection contre la corrosion
Équivalent à l'acier inoxydable A4 (316)

Nouveau

Goujon fileté S-BT MF HL


Description
Goujon fileté à vis (acier au carbone, filetage métrique ou Whitworth) pour fixations universelles sur l'acier dans des environnements faiblement corrosifs
Type de pointe
Pointe arrondie
Matériaux support
Acier
Protection contre la corrosion
Revêtement duplex équivalent à 45 µm galvanisé à chaud

Nouveau

Goujon fileté S-BT MR HL


Description
Goujon fileté à vis (acier inoxydable) pour fixations universelles sur l'acier dans des environnements très corrosifs
Type de pointe
Pointe arrondie
Matériaux support
Acier
Protection contre la corrosion
Protection contre la corrosion équivalente à A4(316)
Support collier de serrage X-TH
Description
Support collier de serrage métallique avec goujon fileté préinstallé pour fixations électriques/mécaniques légères aux plafonds et utilisation avec des clous en bande
Matériaux support
Béton, Acier
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec
Matériau
Acier au carbone
ultimate


Matériaux support
Métal
Catégorie de produit
Ultimate

Nouveau

Goujons filetés X-BT-MR acier inoxydable
Description
Goujon fileté pour les fixations sur acier revêtu
Matériaux support
Acier, Acier inoxydable, Fonte
Épaisseur minimale du matériau support (acier)
8 mm
Protection contre la corrosion
Équivalent à l'acier inoxydable A4 (316)
Extension de goujon fileté X-SEA-R 30mm M8
Description
Adaptateur d'extension pour goujons filetés M8 en milieu très corrosif
Application
Caillebotis
À utiliser avec (outils)
BX 3, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6, GX 120, GX 3
Protection contre la corrosion
Acier inoxydable A4(316) ou équivalent
Goujons filetés X-BT-ER acier inoxydable
Description
Goujon fileté pour connecteurs électriques en acier dans des environnements hautement corrosifs
Matériaux support
Acier, Acier inoxydable, Fonte
Épaisseur minimale du matériau support (acier)
8 mm
Protection contre la corrosion
Protection contre la corrosion équivalente à A4(316)

Nouveau

Adaptateur fileté d'espacement MR / MF
Description
Adaptateur d'espacement fileté en acier au carbone à revêtement mâle/femelle pour la fixation sur des poutres en acier revêtu de protection passive contre l’incendie (PFP)
Matériaux support
Acier
Protection contre la corrosion
Revêtement duplex équivalent à 45 µm galvanisé à chaud
Matériau
Revêtement duplex équivalent à 45 µm galvanisé à chaud
Coupleur S-BT (acier inoxydable)
Matériaux support
Acier
Protection contre la corrosion
Acier inoxydable A4
Catégorie de produit
Ultimate
Coupleur S-BT


Matériaux support
Acier
Protection contre la corrosion
Revêtement duplex équivalent à 45 µm galvanisé à chaud
Catégorie de produit
Ultimate

Nouveau

Adaptateur d'espacement fileté (acier inoxydable)
Description
Adaptateur d'espacement fileté en acier inoxydable mâle/femelle pour la fixation sur des poutres en acier revêtu de protection passive contre l’incendie (PFP)
Matériaux support
Acier
Protection contre la corrosion
Acier inoxydable A4
Matériau
Acier inoxydable A4 (ou équivalent)
Goujons filetés X-M6 D12
Description
Goujon fileté en acier au carbone pour une utilisation avec les cloueurs à poudre sur béton ou pour essai sur béton projeté
Matériaux support
Béton (souple)
Protection contre la corrosion
Revêtement de zinc galvanisé de 5-13 µm
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec
Goujons filetés X-EM8H P8
Description
Goujon fileté en acier au carbone compatible avec les cloueurs à poudre sur l'acier (rondelle de 8 mm) - pour une utilisation à l'intérieur uniquement
Matériaux support
Acier
Épaisseur minimale du matériau support (acier)
6 mm
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
               Ce produit est adapté uniquement aux environnements intérieurs secs.
Goujons filetés X-ST-GR M8
Description
Goujon fileté pour caillebotis et fixation multi-usage sur l'acier dans les environnements moyennement corrosifs
Matériaux support
Acier
Épaisseur minimale du matériau support (acier)
6 mm
Protection contre la corrosion
Acier inoxydable A4(316) ou équivalent
Goujons filetés X-M8 P8
Description
Goujon fileté en acier au carbone pour une utilisation avec les cloueurs à poudre sur béton (rondelle de 8 mm)
Matériaux support
Béton (souple), Béton (dur)
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec
Goujons filetés X-EM8H FP10
Description
Goujon fileté M8 (avec rondelle en plastique 10 mm)
Matériaux support
Acier
Épaisseur minimale du matériau support (acier)
6 mm
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
               Ce produit est adapté uniquement aux environnements intérieurs secs.
Goujons filetés X-EM8H P12
Description
Goujon fileté en acier au carbone à utiliser avec les cloueurs à poudre sur l'acier (rondelle de 12 mm)
Matériaux support
Acier
Épaisseur minimale du matériau support (acier)
6 mm
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
               Ce produit est adapté uniquement aux environnements intérieurs secs.
Goujons filetés X-M8H P8
Description
Goujon fileté en acier au carbone à utiliser avec le système de pré-perçage DX-Kwik et les cloueurs à poudre sur béton (rondelle de 8 mm)
Matériaux support
Béton (dur), Béton (très dur), Béton (souple)
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec
Goujons filetés X-M10 P10
Description
Goujon fileté en acier au carbone pour une utilisation avec les cloueurs à poudre sur béton (rondelle de 10 mm)
Matériaux support
Béton (souple), Béton (dur)
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec

Nouveau

Goujons filetés X-M6-8 B3 DP7 SCT


Description
Goujons filetés pour utilisation avec le testeur de béton projeté BX 3-SCT
Matériaux support
Béton
Protection contre la corrosion
Revêtement de zinc galvanisé 5-13 µm
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec
Goujons filetés X-CR M8 P8
Description
Goujon fileté en acier inoxydable pour une utilisation avec les cloueurs à poudre sur béton (rondelle de 8 mm)
Matériaux support
Béton (souple), Béton (dur)
Protection contre la corrosion
Acier inoxydable A4(316) ou équivalent
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Applications extérieures temporaires, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés, Zones côtières, Milieu extérieur avec forte pollution industrielle
Goujons filetés X-EM6H FP8
Description
Goujon fileté M6 (avec rondelle en plastique 8 mm)
Matériaux support
Acier
Épaisseur minimale du matériau support (acier)
4 mm
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Goujons filetés X-EM6H P12
Description
Goujon fileté en acier au carbone à utiliser avec les cloueurs à poudre sur l'acier (rondelle de 12 mm)
Matériaux support
Acier
Épaisseur minimale du matériau support (acier)
4 mm
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Goujons filetés X-W6-12 B3 P7
Description
Goujon fileté W6 pour utilisation avec le cloueur sans fil BX 3
Matériaux support
Béton (souple), Maçonnerie (brique pleine en roche calcaire), Maçonnerie (bloc de béton rempli de coulis), Acier
Protection contre la corrosion
Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Conditions environnementales
Milieu intérieur sec