Goujon fileté S-BT MR HL (aluminium)
New product UltimateArticle #r14653374
Goujon fileté à vis (acier inoxydable, filetage métrique) pour fixations universelles sur aluminium dans des environnements fortement corrosifs
- Type de pointe: Pointe arrondie
- Matériaux support: Aluminium
- Protection contre la corrosion: Acier inoxydable A4(316) ou équivalent
Partager
Nos clients ont également recherché S-BT, Fixation aluminium, chemins de câbles ou Fixation métal
Caractéristiques
- Fiable et facile à utiliser, le S-BT MR est spécialement adapté aux installations impliquant des outils sans fil légers
- Peut être utilisé dans des environnements hautement corrosifs (C4 et C5) sur de l'aluminium
- Hautement résistant à la corrosion, et donc adapté à la construction navale et offshore, à l'industrie pétrochimique et aux centrales électriques
- Aucun gaz propulseur requis
Applications
- Fixation sur structures en aluminium, d'une épaisseur de 6 mm ou plus
- Fixation d'échelles à câbles à l'aide de rails ou d'attaches de retenue/d'expansion
- Fixation de supportage et de chemins de câbles à l'aide de rails et d'attaches
- Fixation de boîtiers de dérivation, d'appareils de commutation et de tableaux de contrôle directement sur le support ou à l'aide de rails
- Fixation de dispositifs d'éclairage et de signalisation
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image