Goujons filetés X-BT-GR acier inoxydable
New product UltimateArticle #r8777389
Goujon fileté pour la fixation des caillebottis et des plaques en tôle striée sur l'acier
- Matériaux support: Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 8 mm
- Protection contre la corrosion: Protection contre la corrosion équivalente à A4(316)
Nos clients ont également recherché cloueuse, clou corrosion, fixation acier, goujon ou fixation caillebotis
- Pas de retraitement nécessaire sur l’acier traité : la protection anticorrosion reste intacte
- Sûr : créé une véritable soudure sur le matériau de support pour une tenue extrêmement résistante et une capacité de charge élevée
- Système portable sans fil - plus de rallonge électrique
- Rapide : idéal pour fixation sur acier fileté ou enduit
- Résistant à la corrosion : utilisation dans les applications de construction navale, offshore et pétrochimiques, les centrales électriques, etc.
- Fixation de caillebotis sur des structures en acier à l'aide de disques X-FCM-M ou X-FCM-R et d'éléments de grille X-FCS
- Fixation de chemins de câbles, profilés, étais, ouvrages électriques simples (barres en T, panneaux d'instrumentation, boîtiers de dérivation), équipements, etc.
- Fixation de tiges filetées aux rails
- Fixations aux poutres revêtues de feu (PFP)
- Plaque de contrôle de fixation avec des disques X-FCP-R


Données techniques
Documents
-
- ATE-20/1042 pour X-BT-MR et X-BT-GR, Anglais, Allemand, [ 8.8 MB ]
- LR Type Approval LR2410665TA for X-BT-GR, X-BT-MR and X-BT-ER threaded fasteners in marine, offshore and industrial application, Anglais, [ 783.4 kB ]
- Homologation DNV TAS00001SV-5 pour les fixations filetées X-BT-GR, X-BT-MR et X-BT-ER, Anglais, [ 435.1 kB ]
- Homologation type ABS 23-2426560-PDA pour X-BT-GR. Système de fixation X-BT-MR, X-BT-ER pour les applications offshore et de construction navale, Anglais, [ 112.8 kB ]
- Homologation BV 54054-B0 pour les systèmes de fixation X-BT-GR, X-BT-MR et X-BT-ER, Anglais, [ 577.5 kB ]
-
- Mode d'emploi X-BT-GR M8, Espagnol, Coréen, Hebrew, Serbian, Néerlandais, Français, Tchèque, Turque, Anglais, Suédois, Arabic, French, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Sardinian, Slovaque, Malay, Chinois, Thai, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 2.3 MB ]