Goujons filetés F-BT-MR SN avec rondelle d'étanchéité
New product UltimateArticle #r17171740
Goujons filetés en acier inoxydable pour l'utilisation avec les outils de fusion de goujons Hilti, comprenant une rondelle d'étanchéité et un écrou de sécurité
- Matériaux support: Acier au carbone
- Protection contre la corrosion: Acier inoxydable A5
- Conditions environnementales: Milieu extérieur avec forte pollution industrielle
Partager
Caractéristiques
- Solution complète de points de fixation comprenant une rondelle d'étanchéité pour la protection contre la corrosion et un écrou de sécurité pour un raccord fileté plus fiable
- Classe de résistance à la corrosion III – goujons filetés soudés en acier inoxydable haute performance
- Peu ou pas de retraitement nécessaire au dos de l’acier revêtu – la protection anticorrosion reste intacte
- Système portable sans fil – plus besoin de longs câbles électriques
- Productivité optimale – parfaits pour la fixation directe sur l'acier revêtu
Applications
- Fixation sur acier revêtu dans des environnements pollués/corrosifs (jusqu'à C5) pour des charges de traction plus élevées ou des matériaux support plus fins. Conviennent uniquement aux outils de fusions de goujons Hilti
- Fixation de l'acier dans les plateformes offshore pétrolières et gazières – supports de chemins de câbles/échelles, supports de tuyaux, supports multidisciplinaires et fixations d'équipements divers
- Fixation de l'acier dans les installations pétrolières et gazières terrestres – supports de chemins de câbles/échelles, supports de tuyaux non critiques, supports multidisciplinaires et fixations d'équipements divers
- Construction navale – alignement de blocs, fixation de faux plafonds, de planchers surélevés, de grilles d'inspection et de regards, de séparateurs contre les projections d'eau ; fixation de mobilier et d'équipements internes et externes (lampes, interrupteurs, boîtiers de dérivation, etc.) ; support pour les services d'électricité/tuyauterie/ventilation


Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image