Goujon fileté S-BT-GF HL
New product UltimateArticle #r14655989
Goujon fileté à vis (acier au carbone, filetage métrique) pour les fixations de caillebotis sur l’acier dans les environnements moyennement corrosifs
- Type de pointe: Pointe arrondie
- Matériaux support: Acier
- Protection contre la corrosion: Revêtement duplex équivalent à 45 µm galvanisé à chaud
Nos clients ont également recherché caillebotis, fixation acier, S-BT, fixation métal ou Goujon fileté
- Le S-BT-GF HL est plus fiable et plus facile à utiliser – installation sans câble électrique ni équipements lourds
- Peut être utilisé dans des environnements faiblement corrosifs (C3)
- Installation facile dans les espaces exigus
- Les travaux de remise en état deviennent superflus
- Aucune énergie externe requise (gaz, poudre)
- Fixation de caillebotis sur structures en acier à l'aide de la coupelle pour caillebotis X-FCM-F
- Fixation de caillebotis sur structures en acier à l'aide de la coupelle pour caillebotis X-FCM-F HL
Données techniques
Documents
-
- ATE-23/0001 S-BT-HL 2023-02-16, Allemand, Anglais, [ 2.5 MB ]
- Homologation de type BV 74271/A0_BV pour systèmes de fixation S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL dans les applications offshore et de construction navale., Anglais, [ 530.5 kB ]
- Homologation ABS 23-2361769-PDA pour le système de fixation S-BT HL pour applications offshore et de construction navale., Anglais, [ 1.8 MB ]
- Certificat d'homologation de type DNV TAS00003NW pour système de fixation S-BT HL dans les applications offshore et de construction navale., Anglais, [ 488.9 kB ]
- RINA Type Approval FPE035023CS/001 for S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) and X-FCS-R fastening system in off-shore and shipbuilding application., Anglais, [ 125.1 kB ]