Goujon fileté S-BT MF HL
New product UltimateArticle #r14656084
Goujon fileté à vis (acier au carbone, filetage métrique ou Whitworth) pour fixations universelles sur l'acier dans des environnements faiblement corrosifs
- Type de pointe: Pointe arrondie
- Matériaux support: Acier
- Protection contre la corrosion: Revêtement duplex équivalent à 45 µm galvanisé à chaud
Partager
Nos clients ont également recherché S-BT, Fixation acier, Goujon fileté ou Fixation métal
Caractéristiques
- Le S-BT MF est plus fiable et plus facile à utiliser – installation sans câble électrique ni équipements lourds
- Peut être utilisé dans des environnements faiblement corrosifs (C3) sur de l'acier à revêtement
- Installation facile dans les espaces exigus
- Aucune retouche nécessaire sur de l'acier à revêtement
- Compatible avec les rails de montage Hilti MT
Applications
- Fixations générales sur structure en acier d’une épaisseur de 6 mm (1/4") et plus
- Fixation d'échelles à câbles à l'aide de rails ou d'attaches de retenue/d'expansion
- Fixation d'étagères de câbles et de chemins de câbles à l'aide de rails ou d'attaches
- Fixation de boîtiers de dérivation, d'appareils de commutation et de tableaux de contrôle directement sur le support ou à l'aide de rails
- Fixation de dispositifs d'éclairage, de signalisation, etc.
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image