Goujons filetés X-M6-8 B3 DP7 SCT
New product PremiumArticle #r13794473
Goujons filetés pour utilisation avec le testeur de béton projeté BX 3-SCT
- Matériaux support: Béton
- Protection contre la corrosion: Revêtement de zinc galvanisé 5-13 µm
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
Partager
Caractéristiques
- Méthode de test rapide, de béton projeté nettoyant – bénéficiez d'une réduction du bruit, du recul et de la maintenance d'un testeur entièrement électrique, tout en évitant les problèmes de stockage, d'importation et d'élimination des versions à poudre
- Solution polyvalente – plusieurs longueurs de tiges disponibles, vous pouvez donc utiliser la même méthode de test sur une grande plage résistances à la compression
Applications
- Mesure rapide de la résistance initiale du béton projeté à l'aide du cloueur à batterie BX 3-SCT