Goujons filetés X-CR M8 P8
New product PremiumArticle #r1551
Goujon fileté en acier inoxydable pour une utilisation avec les cloueurs à poudre sur béton (rondelle de 8 mm)
- Matériaux support: Béton (souple), Béton (dur)
- Protection contre la corrosion: Acier inoxydable A4(316) ou équivalent
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec, Environnements intérieurs avec condensation temporaire, Applications extérieures temporaires, Environnement extérieur, rural ou urbain avec faible pollution, Milieu extérieur avec concentration en polluants modérés, Zones côtières, Milieu extérieur avec forte pollution industrielle
Nos clients ont également recherché cloueuse, clou corrosion, Caillebotis inox, goujon ou Fixation caillebotis
- Version acier inoxydable pour une plus grande protection contre la corrosion
- Système sans fil, très pratique – jusqu'à 10 fois plus rapide qu'une fixation par perçage avec moins de vibrations
- Liaisons filetées (par ex. pour rails, colliers pour tube) sur béton
- Filetage (pour consoles, boitiers électriques) fixé sur béton
- Filetage (pour fixations multi-usage) fixé sur béton