Goujons filetés X-M8H P8
New productArticle #r1554
Goujon fileté en acier au carbone à utiliser avec le système de pré-perçage DX-Kwik et les cloueurs à poudre sur béton (rondelle de 8 mm)
- Matériaux support: Béton
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
- Conditions environnementales: Milieu intérieur sec
Partager
Nos clients ont également recherché goujon ou Clou fileté béton
Caractéristiques
- Système DX-Kwik – les fixations sont guidées dans un petit trou pré-foré, ce qui optimise le taux de prise à presque 100 % tout en protégeant les matériaux support
- Pratiquement sans effritement grâce à la technique DX-Kwik
- Les fixations DX-Kwik conviennent aux utilisations requérant un agrément
Applications
- Fixation de rails, de colliers pour tube sur béton
- Fixation de plafonds suspendus sur béton
- Fixation de supports de plancher, de pièces à fixer métalliques sur béton
- Fixation d’équerres à renfort, de boitiers électriques sur béton