Goujons filetés X-EM8H FP10
New product PremiumArticle #r3717
Goujon fileté M8 (avec rondelle en plastique 10 mm)
- Matériaux support: Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 6 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Nos clients ont également recherché cloueuse, clou corrosion, fixation acier, goujon ou Clou filete
- Système sans fil, très pratique – jusqu'à 10 fois plus rapide qu'une fixation par perçage avec moins de vibrations
- Tige thermorésistante entièrement striée assurant une fixation fiable dans l'acier
- Raccords filetés (ex : traverses, équerres à renfort) sur l'acier
- Pour l'acier ayant une résistance maximale de 450 N/mm²
- Demandez un avis technique pour une utilisation avec des résistances d'acier plus élevées, dans le cas de fixations avec écartement ou d'exposition aux vibrations