Goujons filetés X-EM8H P8
New product PremiumArticle #r3719
Goujon fileté en acier au carbone compatible avec les cloueurs à poudre sur l'acier (rondelle de 8 mm) - pour une utilisation à l'intérieur uniquement
- Matériaux support: Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 6 mm
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Nos clients ont également recherché cloueuse, clou corrosion, fixation acier, goujon ou Clou filete
- Système sans fil plus facile à utiliser - jusqu'à 10 fois plus rapide que le forage et avec moins de vibrations
- Uniquement pour une utilisation à l'intérieur, dans des environnements non corrosifs
- Raccords filetés (ex : traverses, équerres à renfort) sur l'acier
- Raccords filetés (par ex. pour consoles, boîtiers électriques) sur de l'acier
- Demandez un avis technique pour une utilisation avec des résistances d'acier plus élevées, dans le cas de fixations avec écartement ou d'exposition aux vibrations