Connecteur électrique S-BT-ER HC HL
New product UltimateArticle #r14653379
Goujon fileté à vis (acier inoxydable, filetage métrique) pour les connexions électriques sur l’acier dans les environnements faiblement corrosifs, section max. recommandée du câble connecté : 120 mm²/AWG 4.0
- Type de pointe: Pointe arrondie
- Matériaux support: Acier
- Protection contre la corrosion: Protection contre la corrosion équivalente à A4(316)
Partager
Nos clients ont également recherché S-BT, Fixation aluminium, mise à la terre ou Fixation métal
Caractéristiques
- Idéal pour les liaisons équipotentielles
- Protection accrue contre l'électricité statique
- Sécurité accrue : laisse le courant électrique traverser le goujon par le disque de conductivité et se décharger ensuite correctement dans le matériau support
- Convient pour la plupart des structures en acier standard
- L'acier inoxydable offre une résistance élevée à la corrosion – convient pour la plupart des industries : marine, offshore, pétrochimie et centrales électriques
Applications
- Liaison électrique fonctionnelle
- Pontage
- Connexion au terminal
- Protection contre la foudre : parafoudre
- Liaison électrique et mise à la terre
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image
Données techniques
Documents
-
- UL E257069 pour les fixations X-BT et S-BT des équipements de mise à la terre et de liaison, Anglais, [ 79.7 kB ]
- Homologation de type BV 74271/A0_BV pour systèmes de fixation S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL dans les applications offshore et de construction navale., Anglais, [ 530.5 kB ]
- Homologation canadienne UL E257069 pour fixations X-BT et S-BT des équipements de mise à la terre et de liaison, Anglais, [ 80.1 kB ]
- Homologation ABS 23-2361769-PDA pour le système de fixation S-BT HL pour applications offshore et de construction navale., Anglais, [ 1.8 MB ]
- Certificat d'homologation de type DNV TAS00003NW pour système de fixation S-BT HL dans les applications offshore et de construction navale., Anglais, [ 488.9 kB ]
- RINA Type Approval FPE035023CS/001 for S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) and X-FCS-R fastening system in off-shore and shipbuilding application., Anglais, [ 125.1 kB ]