Goujon fileté S-BT-GR HL AL
New product UltimateArticle #r14653355
Goujon fileté à vis (acier inoxydable, filetage métrique) pour fixations de caillebotis sur aluminium dans les environnements hautement corrosifs
- Type de pointe: Pointe arrondie
- Matériaux support: Aluminium
- Protection contre la corrosion: Acier inoxydable A4(316) ou équivalent
Partager
Nos clients ont également recherché caillebotis, Fixation aluminium, S-BT ou Fixation métal
Caractéristiques
- Pas de retraitement nécessaire sur l’aluminium : la protection anticorrosion reste intacte
- Pour les environnements hautement corrosifs (C4 et C5) – donc adapté à la plupart des secteurs de l'énergie et de l'industrie
- Convient à une utilisation sur de l'aluminium d'une épaisseur de 6 mm (1/4") ou plus
- Système portable sans fil – plus besoin de rallonge électrique
- Convient à une utilisation sur de l'aluminium d'une épaisseur de 6 mm (1/4") et plus
Applications
- Fixation de caillebotis sur des structures en aluminium à l'aide de la coupelle pour caillebotis X-FCM-R
Pour en savoir plus sur les homologations et agréments de ce produit, cliquez sur l'image
Données techniques
Documents
-
- ATE-23/0001 S-BT-HL 2023-02-16, Allemand, Anglais, [ 2.5 MB ]
- Homologation de type BV 74271/A0_BV pour systèmes de fixation S-BT-MR/-MF HL, S-BT-GR/-GF HL, S-BT-ER/-EF HL dans les applications offshore et de construction navale., Anglais, [ 530.5 kB ]
- Homologation ABS 23-2361769-PDA pour le système de fixation S-BT HL pour applications offshore et de construction navale., Anglais, [ 1.8 MB ]
- Certificat d'homologation de type DNV TAS00003NW pour système de fixation S-BT HL dans les applications offshore et de construction navale., Anglais, [ 488.9 kB ]
- RINA Type Approval FPE035023CS/001 for S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) and X-FCS-R fastening system in off-shore and shipbuilding application., Anglais, [ 125.1 kB ]