Outil de fusion de goujons FX 3-A
New productArticle #r17208809
Unité de base d'alimentation compacte et facilement transportable pour le soudage par fusion de goujons filetés F-BT sur l'acier
- Application: Fixation sur acier
- Compatibilité avec un système sur batterie: FX 3-A
- Certificats: CE
Nos clients ont également recherché poste de soudure, FX, poste à souder, fixation sur acier ou goujonneuse
- La fusion de goujons Hilti est une méthode de soudage révolutionnaire qui vous permet d'éviter les coûts élevés, la spécialisation des opérateurs, les incohérences et retouches associés au soudage traditionnel
- Économie de temps et de main d'œuvre – la fusion de goujons est plus rapide, plus sûre et peut être réalisée par des opérateurs non spécialisés / formés. Évitez les tests préalables de la soudure traditionnelle : il suffit de sélectionner le type de goujon fileté avec lequel vous travaillez, puis l'appareil s'ajuste aux réglages recommandés pour toutes les conditions de travail
- Chantiers plus sûrs – ce système de soudage sans fil fonctionne entièrement sans bouteilles de gaz lourdes, cordon d'alimentation, meuleuse d'angle, fumées ni rayonnement lumineux
- Résultat fidèle aux spécifications – les fonctions intelligentes de la fusion de goujons Hilti facilitent la réalisation de fixations sur acier reproductibles et plus cohérentes, même dans des conditions de chantier difficiles
- Conception des fixations simplifiée et normalisée - support ingénierie disponible via la suite logicielle PROFIS Modular Support Engineering ou par téléphone, en personne ou sur le chantier avec Hilti Design and Engineering Support
- Unité mobile de soudage par fusion, contenant une cartouche de gaz et une batterie rechargeable pour alimenter l'outil à main de fusion de goujons Hilti
- Fixation à l'acier dans des environnements pollués/corrosifs (jusqu'à C5) pour des charges de traction supérieures ou des matériaux supports plus minces, et préservation de l'intégrité du matériau support
- Fixation de l'acier dans les plateformes offshore éoliennes, pétrolières et gazières – supports de chemins de câbles/échelles, supports de tuyaux non critiques, supports multidisciplinaires et autres fixations d'équipements
- Fixation de l'acier dans les installations pétrolières et gazières terrestres – supports de chemins de câbles/échelles, supports de tuyaux non critiques, supports multidisciplinaires et autres fixations d'équipements
- Construction navale – alignement de blocs, fixation de faux plafonds, de planchers surélevés, de grilles d'inspection et de regards, de séparateurs contre les projections d'eau ; fixation de mobilier et d'équipements internes et externes (lampes, interrupteurs, boîtiers de dérivation, etc.) ; support pour les services d'électricité/tuyauterie/ventilation
Données techniques
Documents
-
- Mode d'emploi Quick Start Guide, FX-3, Espagnol, Coréen, Hebrew, Serbian, Néerlandais, Français, Tchèque, Turque, Anglais, Suédois, Arabic, French, Portuguese, Allemand, Ukrainien, Sardinian, Slovaque, Malay, Chinois, Thai, Danois, Norwegian, Lithuanian, Latvian, Romanian, Portuguais, Bulgarian, Estonian, Croatian, Kazakh, Japonais, Polonais, Russe, Chinese, Hongrois, Slovène, Greek, Finlandais, Italien, [ 3.1 MB ]
- Mode d'emploi FX 3-A (01), Espagnol, Hebrew, Romanian, Serbian, Portuguais, Néerlandais, Bulgarian, Français, Croatian, Anglais, Polonais, Allemand, Slovène, Greek, Italien, [ 5.3 MB ]