Cloueurs
Découvrez notre gamme d’outils de fixation directe entièrement automatiques et semi-automatiques – des cloueurs sans fil aux cloueurs à gaz ou à poudre, nos outils sont conçus pour augmenter la productivité et la fiabilité lors de la fixation de panneaux d'isolation, de tabliers métalliques et de caillebotis sur béton, maçonnerie et acier
27 produits

- Description
- Cloueur à poudre entièrement automatique avec chargeur de clous en bande
- Dimensions (LxlxH)
- 485 x 69 x 190 mm
- Poids
- 3.63 kg
- Entrée des fixations
- en bande

- Description
- Cloueur à gaz pour la pose de rails de cloisons sèches, applications d'électricité, de plomberie et de construction de bâtiments
- Dimension (L x l)
- 436 x 132 mm
- Poids total du corps
- 3.99 kg
- Entrée des fixations
- en bande

Nouveau
- Description
- Unité de base d'alimentation compacte et facilement transportable pour le soudage par fusion de goujons filetés F-BT sur l'acier
- Application
- Fixation sur acier
- Compatibilité avec un système sur batterie
- FX 3-A
- Certificats
- CE

- Description
- Cloueur sans fil Nuron alimenté par batterie pour la fixation de rails pour cloisons sèches et de matériaux légers sur le béton, l'acier et la maçonnerie
- Dimensions (LxlxH)
- 475 x 149 x 387 mm
- Entrée des fixations
- Clous sur bande
- Tension nominale
- 21.6 V

- Description
- Cloueur sans fil alimenté par batterie Nuron pour l’installation de câbles, gaines et goujons filetés à béton, acier et maçonnerie
- Dimensions (LxlxH)
- 475 x 149 x 387 mm
- Entrée des fixations
- Clous sur bande
- Tension nominale
- 21.6 V

- Description
- Cloueur sans fil 22 V pour la fixation des goujons filetés X-BT
- Dimensions (LxlxH)
- 490 x 134 x 255 mm
- Poids total du corps
- 3.452 kg
- Entrée des fixations
- Goujon fileté

- Description
- Cloueur à poudre entièrement automatique à rendement élevé pour les fixations en plomberie et électricité
- Dimensions (LxlxH)
- 404 x 56 x 164 mm
- Poids
- 2.2 kg
- Entrée des fixations
- Unitaire

- Description
- Cloueur à poudre semi automatique pour la fixation de clous unitaires dans les applications pour charges moyennes à la fois sur le béton et l'acier
- Dimensions (LxlxH)
- 345 x 50 x 157 mm
- Poids
- 2.4 kg
- Entrée des fixations
- Unitaire

- Description
- Cloueur à poudre vertical à commande numérique entièrement automatique et à grand rendement pour la fixation de tabliers métalliques
- Dimensions (LxlxH)
- 999 x 320 x 175 mm
- Poids
- 12.02 kg
- Entrée des fixations
- en bande

- Description
- Cloueur sans fil pour tester le béton projeté à l'aide de goujons SCT compatibles
- Entrée des fixations
- Goujon fileté
- Longueurs des fixations
- 52 - 87 mm
- Bluetooth
- Non

- Description
- Cloueur sans fil 22 V pour la fixation des goujons filetés X-BT
- Dimensions (LxlxH)
- 480 x 134 x 255 mm
- Poids total du corps
- 3.428 kg
- Entrée des fixations
- Goujon fileté

- Description
- Cloueur à gaz à faible course pour la pose de rails pour cloisons sèches
- Poids total du corps
- 3.7 kg
- Entrée des fixations
- en bande
- Longueurs des fixations
- 14 - 39 mm

- Description
- Cloueur à gaz spécialement conçu pour les applications sur ossatures bois
- Dimension (L x l)
- 384 x 134 mm
- Poids total du corps
- 3.7 kg
- Entrée des fixations
- en bande

- Description
- Cloueur à gaz pour la fixation d'isolant sur béton léger et certains bétons durs et goujons en acier formés à froid (épaisseur de panneau d'isolation de 25 à 200 mm | 1" à 7 7/8")
- Entrée des fixations
- Unitaire
- Longueurs des fixations
- 25 - 200 mm
- Source d'alimentation
- Cartouche de gaz GC 52

- Description
- Cloueur à main basique pour clous unitaires
- Application
- [dépendant des consommables]
- Entrée des fixations
- Unitaire
- Poids
- 0.36 kg

- Description
- Cloueur à poudre compact entièrement automatique et au rendement élevé pour la fixation de clous en bande
- Dimensions (LxlxH)
- 404 x 56 x 164 mm
- Poids
- 2.44 kg
- Entrée des fixations
- en bande

- Description
- Cloueur à poudre très polyvalent et entièrement automatique pour les fixations simples
- Dimensions (LxlxH)
- 475 x 69 x 190 mm
- Poids
- 3.37 kg
- Entrée des fixations
- Unitaire

- Description
- Cloueur à poudre automatique pour fixation d'isolant sur béton, maçonnerie et acier
- Dimensions (LxlxH)
- 607 x 69 x 190 mm
- Poids
- 3.48 kg
- Entrée des fixations
- Isolation

- Description
- Cloueur à poudre entièrement automatique pour la fixation de caillebotis et de tôles larmées
- Dimensions (LxlxH)
- 491 x 69 x 190 mm
- Poids
- 3.42 kg
- Entrée des fixations
- Goujon fileté

- Description
- Cloueur à poudre entièrement automatique et à rendement élevé pour le marquage de surfaces métalliques froides et chaudes
- Dimensions (LxlxH)
- 545 x 56 x 164 mm
- Poids
- 4.35 kg
- Entrée des fixations
- Spécialité

- Description
- Cloueur à poudre entièrement automatique et à rendement élevé pour le marquage de surfaces métalliques froides et chaudes
- Dimensions (LxlxH)
- 608 x 72 x 180 mm
- Poids
- 4.35 kg
- Entrée des fixations
- Spécialité

- Description
- Cloueur à poudre semi-automatique haute productivité pour la fixation de tôle métallique
- Dimensions (LxlxH)
- 464 x 104 x 352 mm
- Poids
- 4.37 kg
- Entrée des fixations
- en bande

- Description
- Cloueur à poudre compact entièrement automatique et à rendement élevé pour la fixation des goujons filetés X-BT
- Dimensions (LxlxH)
- 431 x 56 x 164 mm
- Poids
- 2.36 kg
- Entrée des fixations
- Goujon fileté

- Description
- Cloueur à poudre compact, entièrement automatique et à haut rendement pour la fixation de goujons filetés X-BT
- Dimensions (LxlxH)
- 403 x 56 x 164 mm
- Poids
- 2.28 kg
- Entrée des fixations
- Goujon fileté

- Description
- Cloueur à poudre compact entièrement automatique et à rendement élevé pour la fixation des éléments de fixation de plafonds sur l'acier ou le béton
- Dimensions (LxlxH)
- 545 x 55 x 164 mm
- Poids
- 2.7 kg
- Entrée des fixations
- Unitaire

- Description
- Cloueur à poudre semi-automatique haute productivité pour la fixation de façades en verre sur de l'acier
- Dimensions (LxlxH)
- 355 x 55 x 178 mm
- Entrée des fixations
- Unitaire
- Longueurs des fixations
- 14 - 14 mm

Nouveau
- Description
- Outil à main de fusion de goujons pour une fixation plus confortable, plus maniable et plus efficace des goujons filetés F-BT sur l'acier
- Application
- Fixation sur acier
- Compatibilité avec un système sur batterie
- FX 3-A
- Certificats
- CE

Comment choisir son cloueur ?
A poudre, à gaz ou à batterie, découvrez comment choisir votre cloueur selon vos besoins
Sur chantier, les cloueurs béton et acier permettent de réaliser en un temps record une large gamme d’applications allant du gros-œuvre aux travaux d’électricité.
Cloueur : quels sont ses avantages ?
Le cloueur, champion de la productivité
10 fois plus rapide que le chevillage, sans poussière ni vibration, faible bruit : le cloueur ou « clouteuse » est incontestablement le roi de la productivité.
Doté de clous et charges en bandes, le cloueur vous permet de réaliser des fixations en série en un temps record – ceci, en tout confort.
Le cloueur, une technologie sûre

Un piston est intercalé entre la chambre de combustion du cloueur et la tête du clou.
Celui-ci vient enfoncer le clou pour réaliser la fixation dans le matériau support, ce qui réduit considérablement la vitesse de sortie du clou.

Le tir se déclenche uniquement par pression sur le matériau.
Le « tir à vue » est donc impossible, mais l’appareil garde son pouvoir de fixation : c’est la technologie du tir indirect.
Cinq systèmes de sécurité équipent en série tous nos cloueurs. Ils garantissent en permanence un travail plus sûr et préviennent les erreurs de manipulation.
- Tir indirect
- Gâchette de déclenchement
- Pression suffisante pour déclenchement
- Appui à 90 degrés - deux points de contact sur le nez
- Sécurité antichute
En option :
- Système anti-transpercement (PTR) : lors de fixation dans des matériaux fins (3-4 mm), une bague arrête le tir en cas de transpercement.
- Mise en veille : lorsque votre appareil reste inactif plus de 5 minutes, il se verrouille automatiquement.
- Smart Tool : des fonctionnalités accessibles via une application vous permettent de faire sonner votre cloueur pour le localiser, de demander une réparation ou encore d’accéder aux données fonctionnelles de l’outil.
ⓘ Clouage et santé : source de bruit, de vibrations et de poussière, le perçage au perforateur occasionne nombre de troubles musculosquelettiques, respiratoires et auditifs bien connus des professionnels du bâtiment. En limitant considérablement ces trois facteurs, le clouage se présente comme une alternative bien meilleure pour la santé. Pour l’utilisateur, travailler en clouage permet donc de réduire considérablement les risques de maladies, tout en améliorant le confort de travail.
A chaque application son cloueur
On distingue trois types de cloueurs en fonction de leur puissance exprimée en joules (J) :
- Les cloueurs légers ont une puissance comprise entre 85 et 100 J et fonctionnent avec l’énergie gaz ou batterie. Ils utilisent principalement des clous d’un diamètre compris entre 2,5 et 3 mm et sont idéals pour réaliser des fixations en série d’éléments légers : fixations de rails de cloisons ou de câbles électriques dans le béton ou l’acier.
- Les cloueurs moyens ont une puissance comprise entre 80 et 330 J. Avec des diamètres de clous compris entre 3,5 et 4 mm, ils permettent de réaliser des fixations de charges légères à plus élevées comme les faux plafonds, la plomberie légère et les chemins de câbles. Basés sur une technologie à poudre, ils se révèlent polyvalents grâce à leur réglage de puissance mais nécessitent un entretien régulier.
- Les cloueurs lourds ont une puissance comprise entre 330 et 500 J. Basés sur la technologie à poudre, ils sont principalement destinés aux fixations exigeantes dans l’acier. Demandant également un entretien régulier, ils permettent de réaliser la plupart des applications de couverture métallique, de bardage, de pose de caillebotis ou de connecteurs pour planchers mixtes.
Confort d'utilisation du cloueur
Le confort est d’autant plus important que vous pouvez être amené à manipuler le cloueur pendant plusieurs heures consécutives.
Bien qu’égaux sur le principe de fixation, les cloueurs se distingueront par leur poids et leurs fonctionnalités.
Fixations légères en série - ex. la fixation de rails pour cloisons sèches. Privilégiez plutôt les technologies gaz ou batterie, plus légères et à course courte.
Fixations au plafond - ex. la fixation de câbles électriques. Privilégiez les appareils à poudre ou à batterie dotés d’une perche, plus pratique et plus sécuritaire que le travail sur gazelle.
Puissance et praticité - ex. la fixation de cales de banches. Privilégiez les cloueurs à poudre, à énergie élevée et dotés d’un réglage de puissance.
Vous l’avez compris, il s’agit ici de trouver le compromis entre puissance, poids, encombrement et fonctionnalités.
Des fixations homologuées
Des homologations sur nos cloueurs sont là pour vous permettre d’avoir une totale confiance dans vos travaux. Délivrées par des organismes nationaux (CSTB, Veritas), européens (ATE) ou internationaux (ICC Evaluation Service), celles-ci garantissent les performances de la fixation dans différents environnements tout en assurant un coefficient de sécurité.
La technologie clouage bénéficie d’un large panel d’homologations sur béton, acier ou liées à l’environnement. La plupart sont basées sur l’utilisation d’un clou avec un appareil défini.
Les cloueurs à poudre
Principes de fonctionnement du cloueur à poudre
Inventée dans les années 40, la technologie poudre est la première technologie à s’être développée sur les cloueurs.
Les cloueurs à poudre sont basés sur la combustion de poudre pour produire l’énergie nécessaire à l’enfoncement du clou par un piston. Les charges de poudre se présentent sous la forme de bandes en plastique que l’on vient insérer dans l’appareil.
Le tir est déclenché par pression simultanée de la gâchette et du nez de l’appareil. La combustion se réalise alors au sein de la chambre de combustion, isolée du canon par un piston venant enfoncer le clou – tir indirect.
Comme tout appareil à poudre, il convient de procéder à un nettoyage périodique du cloueur pour enlever les résidus de calamine pouvant empêcher le bon fonctionnement de l’outil.
Avantages de la technologie à poudre
La technologie poudre reste à ce jour la plus puissante. Avec des niveaux de sortie compris entre 80 et 500 J, c’est celle qui couvre également la plus large gamme d’applications. Grâce à cette énergie, le clouage poudre permet d’installer des clous de diamètre plus important, lesquels supportent des charges plus élevées.
La plupart des cloueurs à poudre sont dotés d’un réglage de puissance, ce qui permet d’ajuster le niveau d’énergie du tir et ainsi de limiter le taux de déchet. D’autres technologies en ce sens comme le Kwik (pré-perçage) sont compatibles avec ce système et garantissent un taux de déchet nul et des charges jusqu’à 600 kg.
Enfin, un ensemble d’homologations accompagne la plupart des produits de la gamme avec par exemple le document CSTB pour la sous-face de dalle, le ICC-ESR 2269 sur les clous béton, des justifications sismiques, feu.
Quelles applications peut-on réaliser avec un cloueur à poudre ?
Les cloueurs à poudre s’adressent particulièrement aux professionnels du bâtiment qui réalisent des travaux sur des sites de tertiaire, d’industrie ou d’énergie. Grâce à leur polyvalence et leur sûreté, ils sont capables de répondre aux standards des maitrises d’ouvrage les plus exigeantes.
En gros-œuvre, le clouage poudre permet de fixer de nombreux éléments temporaires comme les cales de banche, les tapis de chantier mais aussi les membranes de types delta-MS au moyen de clous-rondelle.
En second-œuvre, les applications principales sont la fixation de câbles au sol ou au plafond grâce à des cornes, la fixation de bottes de câbles, tiges filetées, filins pour luminaires, goulottes PVC, tubes IRO.
Les plombiers sont quant à eux en mesure de fixer des descentes de tiges filetées ou des goujons filetés nécessaires au supportage de réseaux d’eau et de ventilation. Ces mêmes fixations peuvent être utilisées en aménagement et finitions pour les faux-plafonds.
Quels bénéfices pour vous grâce au cloueur à poudre ?
Cette technologie éprouvée ne requiert aucune autre source d’énergie que la poudre. Vous êtes donc totalement indépendant de l’électricité et autonome.
La puissance de cette technologie vous permettra également de couvrir les applications les plus exigeantes comme les aciers haute dureté, mais aussi les applications sécuritaires grâce à la présence d’homologations.
Cloueurs légers

DX 351-ME
Cloueur à poudre entièrement automatique, rendement élevé, faible encombrement, pour éléments de fixation mécaniques et électriques

DX 6-F8
Cloueur à poudre connecté pour une meilleure productivité et polyvalence, pour clous unitaires
Le saviez-vous ?
Certains cloueurs comme le DX 9 ont été spécialement développés pour permettre un travail debout lors de travaux de couverture. Il permet de couvrir à 100 % cette application en tout confort !
Les cloueurs à gaz
Les principes de fonctionnement d'un cloueur à gaz
Une fois la cartouche de gaz correctement insérée, il suffit de placer le nez du cloueur perpendiculairement à la surface sur laquelle on vient s’appuyer.
De par la compression du nez jusqu’à sa butée intérieure, un appel d’air du gaz se crée dans la chambre de combustion. Tout en restant complètement appuyé, un appui sur la gâchette déclenche une étincelle qui vient enflammer le gaz.
L’inflammation du gaz dans la chambre à combustion pousse alors le piston qui, lui-même, pousse le clou.
L’utilisation de la batterie sur certains cloueurs n’est pas là pour créer une étincelle, comme on pourrait le penser. Plus simplement, celle-ci permet d’activer un ventilateur qui vient mélanger le gaz à l’oxygène.
Les avantages de la technologie à gaz
Introduite dans les années 90, la technologie au gaz est très répandue et possède de multiples avantages.
Peu coûteuse, elle bénéficie d’un prix au tir généralement plus faible grâce notamment à l’emploi de clous plus fins et d’une énergie bon marché.
Beaucoup de clients apprécient cette technologie pour son ergonomie (poids raisonnable, bonne prise en main) et sa faible course de compression de nez (gain en rapidité) qui en font un outil parfaitement adapté aux applications en série.
Quelles applications peut-on réaliser avec un cloueur gaz ?
Les cloueurs à gaz s’adressent principalement aux professionnels du bâtiment qui réalisent des travaux d’électricité et de finition intérieure telles que l’installation de rails pour cloisons sèches.
Pour les électriciens, les cloueurs à gaz peuvent servir à la fixation de goulottes et de gaines pour câbles électriques au sol et aux murs.
Il est important de noter que l’utilisation d'un cloueur à gaz au plafond est techniquement possible mais que les fixations réalisées ne sont pas assurées par un agrément technique européen ou par un ATec français.
La reprise de charge en sous-face de dalle est plus faible que pour une fixation réalisée avec un cloueur à poudre et sa tenue dans le béton n’est pas prouvée.
Pour les plaquistes, le cloueur à gaz est l’outil idéal pour fixer des rails. Il permet de faire des tirs en série de manière continue et sur une longue durée. Sur le marché, en moyenne, chaque cartouche de gaz peut tirer au moins 500 clous dans les conditions optimales.
Quels bénéfices pour vous grâce au cloueur à gaz ?
Le cloueur à gaz couplé à une batterie fait partie des entrées de gamme. Il représente donc un investissement modéré. Il faut alors penser à avoir toujours sa batterie chargée et une cartouche de gaz de rechange.
Si la double source d’énergie ne vous dérange pas et que vous pensez avoir un besoin modéré de tirs en série, alors il peut être un choix judicieux pour bénéficier des avantages du clouage à moindre coût.
Si vous êtes sensible à l’optimisation de votre confort ou pour un usage intensif, alors un cloueur à gaz uniquement ou à batterie (voir plus bas) sera plutôt recommandé. Vous limitez ainsi à une seule la source d’énergie et les contraintes liées au rechargement.
Cloueurs légers




GX-IE
Cloueur à gaz pour la fixation d'isolant sur béton tendre et certains bétons durs
Les cloueurs à batterie
Les principes de fonctionnement du cloueur à batterie
Plus récente technologie en date, les cloueurs à batterie ont apporté une petite révolution dans le monde du bâtiment. Plus besoin de poudre ni de gaz pour effectuer ses fixations.
Breveté par Hilti, le système de fonctionnement d’un cloueur électrique n’engendre aucune combustion : un moteur électrique vient entraîner une courroie qui compresse un système de double ressort en acier.
La pression sur la gâchette relâche ces ressorts, dont la force est transmise au piston puis au clou. Pour fonctionner, le cloueur a simplement besoin d’une batterie chargée.
Quelles applications peut-on réaliser avec un cloueur électrique à batterie ?
Les cloueurs à batterie s’adressent aux professionnels du bâtiment qui réalisent des travaux d’électricité et de finition intérieure, en particulier sur des chantiers de logement ou de tertiaire.
Pour les électriciens, les cloueurs à batterie peuvent servir à la fixation de goulottes et de gaines pour câbles électriques au sol, aux murs et au plafond. Le cloueur électrique BX 3-ME-22 est en effet couvert par un Agrément Technique Européen qui assure la bonne tenue des clous dans le béton fissuré.
L’ensemble des fixations que peut réaliser un électricien est donc couverte par ce cloueur. A noter cependant que si vous avez pour habitude de réaliser des fixations en sous-face de dalle en série, il sera plutôt recommandé d’utiliser la technologie à poudre.
Les bétons en sous-face de dalle sont généralement plus durs, il faut donc une plus grande puissance pour y faire pénétrer les clous, et la technologie à poudre répond parfaitement à ce genre de contrainte. De plus les cloueurs à poudre sont plus légers et plus ergonomiques à manier au plafond.
Pour les artisans plaquistes, le cloueur sur batterie BX 3-L-22 est parfait pour la fixation des rails et le travail en série.
Quels bénéfices pour vous grâce au cloueur à batterie ?
Avec les cloueurs électriques, vous n’avez plus à vous préoccuper des cartouches de gaz ou de poudre, ce qui facilite grandement votre gestion des fournitures.
Pas d’odeur, pas d’entretien et une compatibilité avec les batteries de nombreux autres outils. De même pour les réglages de l’appareil, ils sont simplifiés au maximum. Le cloueur à batterie est donc l’outil idéal si vous souhaitez améliorer votre confort en clouage ou doter votre parc machines d’un outil à forte productivité.
Les avantages de la technologie à batterie
Absence de gaz ou de poudre
Avec pour seule énergie la batterie, vous vous affranchissez de la nécessité d’avoir toujours à portée de main une cartouche de gaz ou de poudre.
La batterie est déchargée ? Utilisez celle de votre perforateur ou visseuse compatible, ou rechargez-la complètement en 30 minutes.
Facilité d’entretien et d’utilisation
Autre avantage, l’absence de combustion simplifie considérablement l’entretien du cloueur : aucun nettoyage n’est requis.
D’autre part, la seule variable de réglage est la longueur des clous : allumez, clouez – pas de réglage de puissance.
Compatibilité des batteries
La plupart des fabricants rationnalisent les batteries en les regroupant par plateforme.
Pionnier sur le clouage à batterie, nous proposons un cloueur basé sur sa plateforme 22 V Nuron. Echangez la batterie de votre perforateur, visseuse, cloueur avec celle de plus de 70 outils au total.
Nos cloueurs à batterie

Cloueur pour béton sans fil BX 4-22
Cloueur sans fil Nuron alimenté par batterie pour la fixation de rails pour cloisons sèches et de matériaux légers sur le béton, l'acier et la maçonnerie.