Cloueur à poudre DX 2
New productArticle #r2901553
Cloueur à poudre semi automatique pour la fixation de clous unitaires dans les applications pour charges moyennes à la fois sur le béton et l'acier
- Dimensions (LxlxH): 345 x 50 x 157 mm
- Poids: 2.4 kg
- Entrée des fixations: Unitaire
Nos clients ont également recherché clouteuse, pistolet, clouteur, cloueuse a poudre ou petard
- Un seul outil pour une large plage d’utilisation
- Compact, épuré - permet un accès facile dans les espaces étroits
- Facile à nettoyer et à entretenir - réduit les erreurs et le temps d'arrêt de l'outil
- Rendement énergétique constant sur toute la durée de vie – qualité de fixation plus fiable
- Longueur de clou maximale 62 ou 72 mm pour les applications de fixation de bois sur béton
- Fixation de coffrage ou de planches de coffrage sur béton
- Fixation de lisses d'assise ou de fermes sur béton
- Facile à utiliser et à entretenir - réduit les erreurs et le temps d'arrêt de l'outil
- Fixation de fixations murales sur béton ou acier
- Fixation de treillis métalliques (grillage à poules) sur béton

Nous gérons vos outils, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.

Service de réparation d'outillage
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge