Cloueur à poudre DX 6 MX avec chargeur
New productArticle #r11908223
Cloueur à poudre entièrement automatique avec chargeur de clous en bande
- Dimensions (LxlxH): 485 x 69 x 190 mm
- Poids: 3.63 kg
- Entrée des fixations: en bande
Partager
Nos clients ont également recherché Pétard, Pistolet, Cloueur, DX6 ou DX 6
Caractéristiques
- Chargeur de clous inclus – 10 éléments de fixation peuvent être posés successivement avant de recharger
- Réglage du niveau d'énergie en une étape – réglage étendu de la puissance sur l'outil vous permettant d'utiliser une seule couleur de cartouche pour de nombreuses fixations
- Productivité accrue – retour du piston automatique et avance de cartouche vous permettant de travailler jusqu'à 5 fois plus vite qu'avec les autres méthodes de fixation
- Utilisation facile – contrôle précis pour garantir une qualité de fixation constante et plus juste
- Affichage intégré – indique quand votre cloueur a besoin de nettoyage ou de maintenance
Applications
- Fixation de bois et métal sur béton, brique silico-calcaire ou acier
- Fixation de 2 x 4s sur béton
- Fixation de membranes et feuilles de drainage sur béton ou bloc béton
- Fixation de rails de mur périphérique, déviation ou clip de glissement sur le béton et l'acier
- Positionneur de banches X-FS sur béton